Acoplamientos de árboles de norelem
De un sencillo accionamiento hasta complejos accionamientos de posicionamiento
Transmisión precisa del momento de torsión, amortiguación de vibraciones y control de movimientos: los acoplamientos de norelem tienen gran versatilidad de uso y están disponibles en diversas versiones. En este apartado tenemos acoplamientos de fuelle metálico, de garras de elastómero, de haz helicoidal, de distanciador y rígidos.
Los acoplamientos de árboles conectan dos árboles y transmiten los movimientos y momentos de torsión de un eje impulsor a un eje impulsado. Los ejes se acoplan mediante una unión rígida o elástica. Por lo general, las conexiones de árboles lineales se realizan con acoplamientos elásticos. Los acoplamientos de árboles también se utilizan para compensar desfases axiales y radiales del árbol, errores de ángulo, así como para amortiguar las vibraciones e impactos.
Campos de uso de los acoplamientos de norelem
Los acoplamientos de árbol se utilizan en las más diversas áreas y versiones: desde el simple accionamiento en máquinas herramienta, de embalaje y envasadoras o textiles, hasta los complejos accionamientos de posicionamiento en la técnica de regulación y control. Se dividen entonces en dos áreas de funcionamiento. Por un lado se trata de aplicaciones en que la transmisión del par de torsión y la potencia son lo primordial, como p. ej. en bombas, sistemas de transporte de materiales y agitadores. Por otro lado, tenemos aplicaciones para el control del movimiento y la posición, que deben transmitir los movimientos de giro de forma precisa y en la posición exacta, como p. ej. en los motores paso a paso para los ejes lineales.
Versiones disponibles
norelem ofrece los acoplamientos de árbol como acoplamientos de fuelles de metal, de garras de elastómero, así como de haz helicoidal, de distanciador y rígidos. La elección de la versión depende de la potencia a transmitir y de la unión a compensar. La clase de montaje también es un factor importante. Por eso, hay versiones con cubo de sujeción fijo y extraíble, que en los acoplamientos rígidos está ranurado y dividido. Los acoplamientos con cubos de sujeción extraíbles y divididos se pueden montar radialmente. El árbol y el accionamiento no tienen que desmontarse para la instalación o cambio del acoplamiento.
Los acoplamientos de árbol prácticamente no requieren mantenimiento. Únicamente en los acoplamientos de garras de elastómero, las estrellas de acoplamiento fabricadas de poliuretano están sometidas a un desgaste en función del tiempo y la carga. Pero las estrellas se cambian con facilidad, sin tener que sustituir el acoplamiento al completo.
Acoplamientos con fuelle metálico están hechos de acero inoxidable y aluminio, en que el fuelle de metal es de acero inoxidable y el cubo está fabricado de aluminio y acero inoxidable. Los acoplamientos se montan con cubo de sujeción fijo o extraíble. Disponibles para diámetros de árbol de 3 a 70 mm, transmiten momentos de torsión de 0,5 a 1500 Nm.
Acoplamientos de garras de elastómero están hechos de aluminio y acero inoxidable, la estrella de acoplamiento es de poliuretano. El montaje se realiza mediante cubos de sujeción fijos o extraíbles. Los acoplamientos de garras de elastómero de norelem se ofrecen con diámetros de árbol de 3 a 60 mm. Pueden transmitir momentos de torsión de 0,7 a 525 Nm.
Acoplamientos de haz helicoidal están hechos de aluminio o acero inoxidable. Se montan mediante cubos de sujeción fijos o extraíbles. Los acoplamientos de haz helicoidal están diseñados para diámetros de árbol de 3 a 35 mm y para momentos de torsión de 3 a 130 Nm.
Acoplamientos del distanciador están hechos de aluminio y se pueden montar mediante cubos de sujeción en árboles con diámetros de 3 a 14 mm. Transmiten momentos de torsión de 1 a 7 Nm.
Acoplamientos rígidos están hechos de acero y acero inoxidable. La forma de montaje es ranurada y dividida. Con diámetros de árbol de 8 a 85 mm pueden transmitir momentos de torsión de 16 a 2250 Nm.